Menu  Rechercher

Embase collier;À enfoncer;0.190 in;PA;Naturel

Les embases pour lien de serrage à collerette sont faciles à installer par clipsage et offrent une grande stabilité à votre application. Grâce à leur profil surbaissé, elles ne gênent pas les autres composants importants. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

FTH-29-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur totale 16.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter