Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from black nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Article de code:

FTH-42-3-01BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2584 €
5000 - 9999 0,239 €
10000 + 0,2252 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

258,40 €

1000 x 0,2584 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Sapin
Ø de trou compatible 4.7 mm
Hauteur totale 15.0 mm
Longueur totale 30.0 mm
Largeur totale 25.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter