Menu  Rechercher

Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Noir

This push-in arrowhead cable tie mount is made from black nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Référence Essentra :

10009673

Référence du fabricant:

FTH-6-01BK-M

26956 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2309 €
5000 - 9999 0,214 €
10000 + 0,2027 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

230,90 €

1000 x 0,2309 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Push In
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur totale 17.5 mm
Longueur totale 17.5 mm
Largeur totale 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter