Menu  Rechercher

Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Naturel

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-0 flammability rating.
Article de code:

FTH-6-19-M

6506 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2266 €
5000 - 9999 0,21 €
10000 + 0,1989 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

226,60 €

1000 x 0,2266 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur totale 17.5 mm
Longueur totale 17.5 mm
Largeur totale 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter