Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 5.0 mm PA Naturel

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Article de code:

NM23PM25

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2224 €
500 - 999 0,1906 €
1000 + 0,1671 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

22,24 €

100 x 0,2224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Sapin
Ø de trou compatible 6.2 mm
Hauteur totale 13.6 mm
Longueur totale 13.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter