Menu  Rechercher

Embase collier Sapin 7.2 mm PA Noir

Article de code:

TCHBH1-1-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2735 €
5000 - 9999 0,2597 €
10000 + 0,2473 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

136,75 €

500 x 0,2735 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Sapin
Ø de trou compatible 4.8 mm
Hauteur totale 11.5 mm
Longueur totale 45.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter