Menu  Rechercher

Embase collier Sapin M8 7.2 mm PA Noir

Article de code:

TCHBH2-1-UVB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3491 €
5000 + 0,3302 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

174,55 €

500 x 0,3491 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Sapin
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur totale 13.2 mm
Longueur totale 45.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter