Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,2625 € - 0,2901 € 397 En stock
6.4 mm
7.2 mm
Sapin
0,1893 € - 0,2155 € 14901 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,239 € - 0,2735 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,3302 € - 0,3491 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.2 mm
Sapin
0,2003 € - 0,2293 € 12900 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,2473 € - 0,2735 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
7.2 mm
Sapin
0,1893 € - 0,2155 € 3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,2252 € - 0,2584 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Sapin
0,0974 € - 0,1202 € 55787 En stock
6.3 mm
Installation par pression
FTH-27-1-19BK 0,3136 € - 0,3399 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.0 mm
À enfoncer
0,1658 € - 0,221 € 989 En stock
8.1 mm
Sapin
0,1402 € - 0,1731 € 1000 En stock
6.4 mm
5.6 mm
À enfoncer
0,1671 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
5.0 mm
Sapin
0,12 € - 0,1602 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
9.4 mm
Arrowhead
0,1375 € - 0,1697 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
5.6 mm
À enfoncer
0,1375 € - 0,1697 € 149998 En stock
4.8 mm
5.6 mm
À enfoncer
  • sur 4
Embase collier Sapin 7.2 mm PA Noir

TCHBH2-1-19

Gamme de prix
0,2901 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

FTH-42-1-01

Gamme de prix
0,2155 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
14901 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

FTH-42-3-01

Gamme de prix
0,2735 € - 0,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Sapin M8 7.2 mm PA Noir

TCHBH2-1-UVB

Gamme de prix
0,3491 € - 0,3302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Naturel

FTH-42-2-01

Gamme de prix
0,2293 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Sapin 7.2 mm PA Noir

TCHBH1-1-19

Gamme de prix
0,2735 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

FTH-42-1-01BK

Gamme de prix
0,2155 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

FTH-42-3-01BK

Gamme de prix
0,2584 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Passe-câble Installation par pression 7.4 mm 36.2 mm PEHD

22LF1425250

Gamme de prix
0,1202 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
55787 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Ø de trou compatible
    6.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Code produit
    3926909790
Embase collier À enfoncer 13.0 mm PA Noir

FTH-27-1-19BK

Gamme de prix
0,3399 € - 0,3136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Caractéristiques spéciales
    Pour lien de serrage auto-aggripant n 38
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Longueur totale
    28.1 mm
Embase collier Sapin 8.1 mm PEHD Noir

23FCPM25095

Gamme de prix
0,221 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Sapin
  • Hauteur totale
    30.8 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.2 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

23TA00110

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1402 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    10.2 mm
Embase collier Sapin 5.0 mm PA Naturel

NM23PM25

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    13.6 mm
  • Longueur totale
    13.6 mm
Embase collier Tête de flèche #10-32 9.4 mm PA Naturel

23TA00700

Gamme de prix
0,1602 € - 0,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Arrowhead
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

23TA00100

Gamme de prix
0,1697 € - 0,1375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    10.2 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

23TA00090

Gamme de prix
0,1697 € - 0,1375 €

Niveaux de stock
149998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    8.9 mm
  • Longueur totale
    8.9 mm