Menu  Rechercher

Embase collier Adhésif et à visser M3 3.6 mm PA Naturel

L'embase adhésive ne nécessite pas d'outils pour l'installation. Recommandée pour les faisceaux de câbles légers. Elle dispose d'un trou de vis centré si un soutien supplémentaire est nécessaire.
Référence Essentra :

10246054

Référence du fabricant:

460330

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 11999 0,1488 €
12000 + 0,146 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

14,88 €

100 x 0,1488 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Plage de largeurs des serre-câbles compatibles 2.4 - 3.6 mm
Hauteur totale 3.9 mm
Longueur totale 19.0 mm
Largeur totale 19.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter