Menu  Rechercher

Embase collier Adhésif 8. 6 0.300 in PA Naturel

L'embase adhésive ne nécessite pas d'outils pour l'installation. Recommandée pour les faisceaux de câbles légers. Elle dispose d'un trou de vis centré si un soutien supplémentaire est nécessaire.
Référence Essentra :

10155158

Référence du fabricant:

FTH-10A-RT-M

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 1,163 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

1.163,00 €

1000 x 1,163 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base acrylique
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Diamètre trou A 3.8 mm
Hauteur totale 7.6 mm
Longueur totale 50.8 mm
Largeur totale 50.8 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter