Menu  Rechercher

Embase collier Adhésif 6 0.142 in PA Noir

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Référence Essentra :

10108956

Référence du fabricant:

FTH-5A-RT-UVB-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,41 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

410,00 €

1000 x 0,41 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base acrylique
Couleur Noir
Mode de montage Adhésif
Hauteur de la base 6.1 mm
Hauteur totale 6.1 mm
Longueur totale 19.1 mm
Largeur totale 19.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter