Menu  Rechercher

Embase collier Vis 8 0.190 in PA Naturel

Screw mount cable tie holder recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Référence Essentra :

10009697

Référence du fabricant:

FTH-7-01-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1143 €
5000 - 9999 0,1056 €
10000 - 19999 0,1001 €
20000 - 29999 0,0944 €
30000 + 0,0835 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

114,30 €

1000 x 0,1143 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Vis #6 / M3
Hauteur totale 7.1 mm
Longueur totale 25.4 mm
Largeur totale 25.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter