Les embouts carrés coudés avec une base coudée sont idéaux pour les extrémités de tuyaux, les surfaces irrégulières et les raccordements coudés. Couramment utilisés dans l'ameublement et la construction. Faciles à insérer, ils sont conçus pour durer. Disponibles en polyéthylène (PE) et en nylon, avec une finition noire élégante.Facile à assembler pour le mobilier et la construction.Idéal pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes qui sont en contact avec des surfaces inclinées.Conçu pour être résistant et durable. Matière: PE, PELD - PIR Couleur: Noir Séries: SR1555
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | T2 | Forme de tête | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1302 € - 0,2026 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0636 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1106 € - 0,1549 € | 9500 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1976 € - 0,3857 € | 500 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2451 € - 0,3446 € | 5000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0757 € - 0,1201 € | 4750 En stock |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0593 € - 0,083 € | 350 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer