Menu  Rechercher

Embout horizontal pour tube rectangulaire

En stock

Les embouts horizontaux s'adaptent aux extrémités des tubes rectangulaires et sont idéaux pour fixer des pieds de nivellement ou des roulettes. Quatre types sont disponibles, chacun avec des configurations d'assemblage différentes. Le type 1 comporte un niveau et deux directions, le type 2 comporte un niveau, deux directions et un fil supérieur, le type 3 comporte un niveau, deux directions et un fil inférieur, et le type 4 comporte un niveau, deux directions et deux fils.Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l'extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

  • Conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné.
  • Quatre configurations d’assemblage au choix.
Matière: Nylon Couleur: Noir Séries: SR1421

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge L2 E Taille vis G L1 Type Ajouter au panier
0,7096 € - 1,1039 € 980 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
1,477 € - 1,6411 € 900 En stock
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
1,5832 € - 2,4628 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
1,1382 € - 1,7706 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
0,4548 € - 0,7075 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
1,6293 € - 1,8104 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
0,6785 € - 1,0555 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
0,9486 € - 1,4755 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
0,99 € - 1,54 € 80 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
0,352 € - 0,5476 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
1,295 € - 1,4388 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
0,7641 € - 0,849 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
0,7641 € - 0,849 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
0,7715 € - 0,8573 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
0,4665 € - 0,7256 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
0,9588 € - 1,4914 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
1,8827 € - 2,0919 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
0,8901 € - 1,3845 € 730 En stock
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
0,8973 € - 1,3958 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290040

Gamme de prix
1,1039 € - 0,7096 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    3
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435632

Gamme de prix
1,6411 € - 1,477 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10289990

Gamme de prix
2,4628 € - 1,5832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    1
  • Nombre d'écrous
    0
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290095

Gamme de prix
1,7706 € - 1,1382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290019

Gamme de prix
0,7075 € - 0,4548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    3
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435649

Gamme de prix
1,8104 € - 1,6293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290026

Gamme de prix
1,0555 € - 0,6785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    3
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290057

Gamme de prix
1,4755 € - 0,9486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    3
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290002

Gamme de prix
1,54 € - 0,99 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    1
  • Nombre d'écrous
    0
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10289983

Gamme de prix
0,5476 € - 0,352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    1
  • Nombre d'écrous
    0
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435595

Gamme de prix
1,4388 € - 1,295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    1
  • Nombre d'écrous
    0
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435618

Gamme de prix
0,849 € - 0,7641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    2
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435625

Gamme de prix
0,849 € - 0,7641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    2
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435601

Gamme de prix
0,8573 € - 0,7715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    1
  • Nombre d'écrous
    0
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290071

Gamme de prix
0,7256 € - 0,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290033

Gamme de prix
1,4914 € - 0,9588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    3
  • Nombre d'écrous
    1
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10435656

Gamme de prix
2,0919 € - 1,8827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290088

Gamme de prix
1,3845 € - 0,8901 €

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2
Rectangulaire Insert taraudé Noir Nylon

10290064

Gamme de prix
1,3958 € - 0,8973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Type
    4
  • Nombre d'écrous
    2