Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En cours de production

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD Couleur: Noir Series Code: SR1540

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur minimale des parois compatibles H Épaisseur maximale des parois compatibles h AxA Ajouter au panier
0,0346 € - 0,0539 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
14.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
0,2609 € - 0,4058 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
24.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
125.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0359 € - 0,0558 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1178 € - 0,1832 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,144 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
14.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
17.5 mm
5.0 mm
6.5 mm
60.0 mm
0,785 € - 1,2212 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
  • sur 2
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594329

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Noir PEBD

20594367

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Noir PEBD

20594428

Gamme de prix
0,2016 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Noir PEBD

20594381

Gamme de prix
0,1304 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Noir PEBD

20594466

Gamme de prix
0,2783 € - 0,1789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594497

Gamme de prix
0,4058 € - 0,2609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Noir PEBD

20594572

Gamme de prix
1,7351 € - 1,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Noir PEBD

20594596

Gamme de prix
1,9131 € - 1,2298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Noir PEBD

20594602


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    3.0 - 6.0 mm | 0.118 - 0.236 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594312

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594343

Gamme de prix
0,0558 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594350

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Noir PEBD

20594411

Gamme de prix
0,1832 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Noir PEBD

20594435

Gamme de prix
0,224 € - 0,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Noir PEBD

20594480

Gamme de prix
0,3529 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Noir PEBD

20594541

Gamme de prix
1,2212 € - 0,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Matière
    PEBD
Carré Embout à lamelles 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Noir PEBD

20594619

Gamme de prix
1,4348 € - 1,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
  • Matière
    PEBD