Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, Nylon, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Matière de l'insert Couleur AxA Matière du corps Ajouter au panier
0,3787 € - 0,8135 € 10000 En stock
M8
Métal
Noir
22.0 mm
PEHD
0,3008 € - 0,6318 € 1500 En stock
1.0 mm - 1.5 mm
M8
Acier
Gris
30.0 mm
PEHD
0,6978 € - 1,4655 € 350 En stock
1.0 mm
M12
Métal
Noir
50.0 mm
PEHD
0,5502 € - 1,1554 € 3180 En stock
1.0 mm - 1.5 mm
M12
Acier
Gris
40.0 mm
PEHD
0,5655 € - 1,1876 € 6850 En stock
1.0 mm
M12
Métal
Noir
40.0 mm
PEHD
0,6453 € - 0,8062 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M10
Nylon
Noir
25.0 mm
Nylon
0,3429 € - 0,7201 € 4000 En stock
M8
Métal
Noir
16.0 mm
PEHD
1,2712 € - 2,6695 € 3200 En stock
M10
Métal
Noir
50.0 mm
PEHD
0,3942 € - 0,8278 € 5500 En stock
1.0 mm - 1.5 mm
M10
Acier
Gris
30.0 mm
PEHD
0,5882 € - 1,5426 € 2660 En stock
1.0 mm
M6
Acier
Naturel
Acier
0,7689 € - 1,6147 € 4425 En stock
1.0 mm - 1.5 mm
M10
Acier
Gris
50.0 mm
PEHD
0,9713 € - 2,0398 € 2000 En stock
1.2 mm
M8
Acier
Naturel
Acier
0,2159 € - 0,4534 € 27100 En stock
1.0 mm
M6
Métal
Noir
20.0 mm
PEHD
0,3245 € - 0,6815 € 20900 En stock
1.0 mm
M8
Métal
Noir
30.0 mm
PEHD
0,4569 € - 0,9595 € 450 En stock
1.0 mm
M10
Métal
Noir
35.0 mm
PEHD
0,7016 € - 1,4733 € 5740 En stock
1.0 mm
M6
Acier
Naturel
Acier
0,8902 € - 1,1128 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Nylon
Noir
25.0 mm
Nylon
1,8078 € - 4,4894 € 90 En stock
2.0 mm
M12
Nylon
Noir
40.0 mm
Nylon
0,6477 € - 1,3602 € 5190 En stock
1.0 mm
M8
Métal
Noir
50.0 mm
PEHD
0,4889 € - 1,0267 € 14900 En stock
1.0 mm
M8
Métal
Noir
40.0 mm
PEHD
  • sur 8
Insert taraudé Carré M8 22.0 mm PEHD

10286654

Gamme de prix
0,8135 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré M8 30.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm PEHD

10303771

Gamme de prix
0,6318 € - 0,3008 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé Carré M12 50.0 mm 1.0 mm PEHD

10286272

Gamme de prix
1,4655 € - 0,6978 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Insert taraudé Carré M12 40.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm PEHD

10303986

Gamme de prix
1,1554 € - 0,5502 €

Niveaux de stock
3180 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé Carré M12 40.0 mm 1.0 mm PEHD

10286241

Gamme de prix
1,1876 € - 0,5655 €

Niveaux de stock
6850 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Insert taraudé Carré M10 25.0 mm 1.5 mm Nylon

10435540

Gamme de prix
0,8062 € - 0,6453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé Carré M8 16.0 mm PEHD

10286630

Gamme de prix
0,7201 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré M10 50.0 mm PEHD

10286722

Gamme de prix
2,6695 € - 1,2712 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré M10 30.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm PEHD

10303764

Gamme de prix
0,8278 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter Carré M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291825

Gamme de prix
1,5426 € - 0,5882 €

Niveaux de stock
2660 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé Carré M10 50.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm PEHD

10303900

Gamme de prix
1,6147 € - 0,7689 €

Niveaux de stock
4425 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter Carré M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291856

Gamme de prix
2,0398 € - 0,9713 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé Carré M6 20.0 mm 1.0 mm PEHD

10286142

Gamme de prix
0,4534 € - 0,2159 €

Niveaux de stock
27100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Insert taraudé Carré M8 30.0 mm 1.0 mm PEHD

10286180

Gamme de prix
0,6815 € - 0,3245 €

Niveaux de stock
20900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Insert taraudé Carré M10 35.0 mm 1.0 mm PEHD

10286210

Gamme de prix
0,9595 € - 0,4569 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Patin articulé à emboîter Carré M6 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291818

Gamme de prix
1,4733 € - 0,7016 €

Niveaux de stock
5740 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé Carré M8 25.0 mm 1.5 mm Nylon

10435571

Gamme de prix
1,1128 € - 0,8902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé Carré M12 40.0 mm 2.0 mm Nylon

10289945

Gamme de prix
4,4894 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé Carré M8 50.0 mm 1.0 mm PEHD

10286258

Gamme de prix
1,3602 € - 0,6477 €

Niveaux de stock
5190 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal
Insert taraudé Carré M8 40.0 mm 1.0 mm PEHD

10286227

Gamme de prix
1,0267 € - 0,4889 €

Niveaux de stock
14900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière du corps
    PEHD
  • Matière de l'insert
    Métal