Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Noir Series Code: SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité B H h A Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
0,1749 € - 0,2721 € 650 En stock
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
0,2022 € - 0,3145 € 750 En stock
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
0,4045 € - 0,6293 € 750 En stock
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
0,4493 € - 0,699 € 375 En stock
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
0,3852 € - 0,5993 € 50 En stock
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
0,3105 € - 0,483 € 490 En stock
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
0,4657 € - 0,7245 € 290 En stock
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
0,608 € - 0,9458 € 300 En stock
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
0,7504 € - 1,1673 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • sur 4
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm x 40.0 mm Noir PEBD

20591083

Gamme de prix
0,2721 € - 0,1749 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm x 60.0 mm Noir PEBD

20591113

Gamme de prix
0,3145 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm x 45.0 mm Noir PEBD

20591168

Gamme de prix
0,6293 € - 0,4045 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm x 70.0 mm Noir PEBD

20591182

Gamme de prix
0,699 € - 0,4493 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    5.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm x 60.0 mm Noir PEBD

20591243

Gamme de prix
0,5993 € - 0,3852 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm x 60.0 mm Noir PEBD

20591304

Gamme de prix
0,483 € - 0,3105 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm x 80.0 mm Noir PEBD

20591328

Gamme de prix
0,7245 € - 0,4657 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    8.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm x 40.0 mm Noir PEBD

20591366

Gamme de prix
0,9458 € - 0,608 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm x 50.0 mm Noir PEBD

20591373

Gamme de prix
1,1673 € - 0,7504 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.0 mm