Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T2 H h AxA T1 Ajouter au panier
0,0947 € - 0,1473 € 3927 En stock
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
3.6 mm
0,1228 € - 0,191 € 1600 En stock
1.2 mm
14.5 mm
5.0 mm
57.2 mm
2.7 mm
0,2453 € - 0,3816 € 720 En stock
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € 5100 En stock
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,1167 € - 0,1816 € 2129 En stock
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
4.5 mm
0,1275 € - 0,1984 € 770 En stock
1.5 mm
18.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,3987 € - 0,6202 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
88.9 mm
4.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 3100 En stock
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
44.5 mm
3.2 mm
0,0988 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
5.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0834 € - 0,1298 € 3194 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0856 € - 0,1332 € 2897 En stock
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
42.0 mm
6.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 4999 En stock
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
0,5201 € - 0,8091 € 33 En stock
1.5 mm
20.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
0,9617 € - 1,496 € 259 En stock
2.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
0,058 € - 0,0902 € 5700 En stock
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
5.0 mm
0,9658 € - 1,5025 € 243 En stock
2.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
108.0 mm
4.5 mm
1,0782 € - 1,198 € 960 En stock
3.2 mm
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
7.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € 60 En stock
3.2 mm
34.0 mm
6.0 mm
193.7 mm
8.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PEBD

20574154

Gamme de prix
0,1473 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
3927 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.6 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 57.2 mm Noir PEBD

20574222

Gamme de prix
0,191 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    57.2 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 70.0 mm Noir PEBD

20574277

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PEBD

20574130

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PEBD

20574185

Gamme de prix
0,1816 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
2129 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm Noir PEBD

20574239

Gamme de prix
0,1984 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PEBD

20574345

Gamme de prix
0,6202 € - 0,3987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 44.5 mm Noir PEBD

20574123

Gamme de prix
0,1884 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    44.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PEBD

20574161

Gamme de prix
0,1537 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PEBD

20574031

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 42.0 mm Noir PEBD

20574093

Gamme de prix
0,1298 € - 0,0834 €

Niveaux de stock
3194 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 42.0 mm Noir PEBD

20574109

Gamme de prix
0,1332 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
2897 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 34.0 mm Noir PEBD

20574055

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 35.0 mm Noir PEBD

20574062

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
4999 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 90.0 mm Noir PEBD

20574369

Gamme de prix
0,8091 € - 0,5201 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 100.0 mm Noir PEBD

20574383

Gamme de prix
1,496 € - 0,9617 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PEBD

20574048

Gamme de prix
0,0902 € - 0,058 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm Noir PEBD

20574420

Gamme de prix
1,5025 € - 0,9658 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    108.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 130.0 mm Noir PEBD

20574468

Gamme de prix
1,198 € - 1,0782 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    130.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    3.2 mm
Embout à lamelles rond 193.7 mm Noir PEBD

20574536

Gamme de prix
3,6168 € - 3,2551 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    193.7 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.2 mm