Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Noir Series Code: SR1530

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur minimale des parois compatibles H Épaisseur maximale des parois compatibles h D Ajouter au panier
0,1011 € - 0,1573 € 1149 En stock
1.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,0929 € - 0,1446 € 3927 En stock
1.2 mm
11.5 mm
3.6 mm
5.0 mm
48.0 mm
0,1205 € - 0,1874 € 1600 En stock
1.2 mm
14.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
57.2 mm
0,2407 € - 0,3745 € 720 En stock
1.5 mm
21.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,3913 € - 0,6087 € 14 En stock
1.5 mm
21.5 mm
4.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
0,5104 € - 0,794 € 183 En stock
1.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
0,9438 € - 1,4681 € 259 En stock
2.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
6.0 mm
100.0 mm
0,9478 € - 1,4744 € 243 En stock
2.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
108.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PEBD

20574178

Gamme de prix
0,1573 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
1149 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PEBD

20574154

Gamme de prix
0,1446 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
3927 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 57.2 mm Noir PEBD

20574222

Gamme de prix
0,1874 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    2.7 mm
Embout à lamelles rond 70.0 mm Noir PEBD

20574277

Gamme de prix
0,3745 € - 0,2407 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PEBD

20574345

Gamme de prix
0,6087 € - 0,3913 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 90.0 mm Noir PEBD

20574369

Gamme de prix
0,794 € - 0,5104 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 100.0 mm Noir PEBD

20574383

Gamme de prix
1,4681 € - 0,9438 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm Noir PEBD

20574420

Gamme de prix
1,4744 € - 0,9478 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Épaisseur minimale des parois compatibles
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale des parois compatibles
    4.5 mm