Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 15.0 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183212

Référence du fabricant:

085015069903

425 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1256 €
1000 + 0,0899 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

62,80 €

500 x 0,1256 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 15.0 mm
H 12.0 mm
h 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Couleur Noir
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter