Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 25.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183373

Référence du fabricant:

085025062003

32900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2956 €
500 - 999 0,2098 €
1000 + 0,1605 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

29,56 €

100 x 0,2956 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Couleur Gris
Finition Texturé
Matière PE
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter