Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 12.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183489

Référence du fabricant:

085034062003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,6068 €
250 - 999 0,3435 €
1000 + 0,2478 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

30,34 €

50 x 0,6068 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 34.0 mm
H 12.0 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Couleur Gris
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter