Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 42.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183588

Référence du fabricant:

085042062003

3300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,7354 €
250 - 999 0,4442 €
1000 + 0,3335 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

36,77 €

50 x 0,7354 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 42.0 mm
H 12.0 mm
Couleur Gris
Finition Texturé
Matière PE
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter