Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 21.0 mm 4.0 mm 1.8 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183755

Référence du fabricant:

085076162003

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,8413 €
50 - 999 2,0642 €
1000 + 1,2713 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

38,41 €

10 x 3,8413 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 76.1 mm
H 21.0 mm
h 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.8 mm
Couleur Gris
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter