Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 90.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183809

Référence du fabricant:

085090060303

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,5941 €
50 + 3,6221 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

55,94 €

10 x 5,5941 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 90.0 mm
H 21.0 mm
Couleur Blanc
Finition Texturé
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter