Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 140.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183878

Référence du fabricant:

085140060303

140 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,3914 €
50 + 7,5596 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

93,91 €

10 x 9,3914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 140.0 mm
H 34.0 mm
Couleur Blanc
Finition Texturé
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter