Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 34.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10183908

Référence du fabricant:

085150060303

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 3,9164 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

39,16 €

10 x 3,9164 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 150.0 mm
H 34.0 mm
h 6.0 mm
T1 7.0 mm
T2 2.0 mm
Couleur Blanc
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter