Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 15.5 mm 1.5 mm 1.0 mm Jaune PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10120682

Référence du fabricant:

110797

1520 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,7746 €
800 + 0,3674 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

61,97 €

80 x 0,7746 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 47.6 mm
H 15.5 mm
h 4.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Couleur Jaune
Finition Poli
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter