Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10075333

Référence du fabricant:

111049

422 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,465 €
500 + 0,2214 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

23,25 €

50 x 0,465 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 50.8 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Couleur Noir
Finition Poli
Matière PE
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter