Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10075975

Référence du fabricant:

111100

446 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1386 €
1000 - 9999 0,0657 €
10000 - 19999 0,0624 €
20000 + 0,0594 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

13,86 €

100 x 0,1386 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 25.4 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Couleur Blanc
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter