Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 40.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Article de code:

111127

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3803 €
1000 + 0,1489 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

38,03 €

100 x 0,3803 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 40.0 mm
Épaisseur minimale des parois compatibles 1.0 mm
Épaisseur maximale des parois compatibles 3.0 mm
Couleur Gris
Finition Poli
Matière PE
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter