Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 37.0 mm Blanc PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10080023

Référence du fabricant:

111607

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,2899 €
1500 + 0,1253 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

43,49 €

150 x 0,2899 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 37.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Couleur Blanc
Finition Texturé
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter