Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 14.5 mm 20.0 mm 11.0 mm Gris PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10121610

Référence du fabricant:

111652

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,3394 €
250 - 2499 0,6378 €
2500 - 4999 0,5744 €
5000 + 0,5083 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

33,49 €

25 x 1,3394 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 63.5 mm
H 14.5 mm
h 6.0 mm
T1 20.0 mm
T2 11.0 mm
Couleur Gris
Finition Poli
Matière PE
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter