Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 63.5 mm Noir PE

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10093207

Référence du fabricant:

199268

560 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 0,9846 €
400 + 0,6657 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

39,38 €

40 x 0,9846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 63.5 mm
H 20.0 mm
Couleur Noir
Finition Texturé
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter