Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 14.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20594930

Référence du fabricant:

20594930

95 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1250 - 12499 0,0303 €
12500 - 62499 0,0216 €
62500 + 0,0194 €
Qté par sac standard : 12500

Commande par lots de 1250

Prix total :

37,88 €

1250 x 0,0303 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Couleur Noir
Finition Sans finition
Matière PEBD
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter