Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 18.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20594961

Référence du fabricant:

20594961

24000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
800 - 7999 0,0335 €
8000 - 39999 0,0239 €
40000 + 0,0215 €
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 800

Prix total :

26,80 €

800 x 0,0335 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.0 mm
H 11.5 mm
Couleur Noir
Matière PEBD
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter