Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 28.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20595029

Référence du fabricant:

20595029

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,055 €
3000 - 14999 0,0393 €
15000 + 0,0354 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

16,50 €

300 x 0,055 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 28.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 0.8 mm
Couleur Noir
Finition Sans finition
Matière PEBD
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter