Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 12.0 mm Noir Granité ABS

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PE-LD.
Référence Essentra :

20599416

Référence du fabricant:

20599416

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0597 €
1000 - 4999 0,0427 €
5000 + 0,0384 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

5,97 €

100 x 0,0597 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Granité
Matière ABS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter