Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 13.0 mm 6.0 mm 1.0 mm Noir ABS

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PE-LD.
Référence Essentra :

20599423

Référence du fabricant:

20599423

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0379 €
1000 - 4999 0,0271 €
5000 + 0,0243 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

3,79 €

100 x 0,0379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 13.0 mm
H 6.0 mm
T1 1.0 mm
Couleur Noir
Finition Granité
Matière ABS
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter