Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 25.0 mm Noir Granité ABS

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PE-LD.
Article de code:

20599577

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1918 €
1000 - 4999 0,137 €
5000 + 0,1233 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

19,18 €

100 x 0,1918 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur maximale des parois compatibles 1.2 mm
Couleur Noir
Finition Granité
Matière ABS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter