Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Noir ABS

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants. Il est noir et fabriqué en PE-LD.
Référence Essentra :

20599805

Référence du fabricant:

20599805

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,2446 €
500 - 2499 0,1747 €
2500 + 0,1572 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

12,23 €

50 x 0,2446 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 40.0 mm
H 10.0 mm
T1 1.5 mm
Couleur Noir
Finition Granité
Matière ABS
Type 5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter