Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 28.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10418758

Référence du fabricant:

466573

30000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3000 - 29999 0,0587 €
30000 + 0,0557 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 3000

Prix total :

176,10 €

3000 x 0,0587 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Couleur Noir
Finition Poli
Matière PEBD
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter