Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles rond 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

Cet embout à lamelles rond ajoute une touche élégante et une protection à l’extrémité des tubes et des poteaux ronds. Il présente une excellente adhérence et un ajustement parfait pour les manomètres à tube, ce qui facilite l’installation. Il protège également contre les bords tranchants.
Référence Essentra :

10412534

Référence du fabricant:

466579

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1292 €
10000 - 19999 0,1226 €
20000 + 0,1103 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 45.0 mm
H 11.5 mm
Couleur Noir
Finition Poli
Matière PEBD
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter