Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264123

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 61,69 €
10 - 19 55,52 €
20 - 49 52,44 €
50 + 49,35 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

61,69 €

1 x 61,69 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 16.0
l1 64.0
d2 M16x1.5
d3 28.57
d4 42.0
d5 22.0
d6 27.0
l2 28.0
Poids g 233.0
l3 22.0
l4 8.0
w1 21.0
w2 15.00
A/F 22.0
a1 15.5
a2 8.5
Dyn. load C max. kN 22.41
Static load C0 max. kN 59.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter