Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264147

19 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 81,95 €
10 - 19 73,76 €
20 - 49 69,66 €
50 + 65,56 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

81,95 €

1 x 81,95 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 20.0
l1 77.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Poids g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.00
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.80
Static load C0 max. kN 82.2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter