Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M27x2.0 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264185

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 153,96 €
10 - 19 138,56 €
20 - 49 130,87 €
50 + 123,17 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

153,96 €

1 x 153,96 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 30.0
l1 110.0
d2 M27x2.0
d3 50.80
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Poids g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.00
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.01
Static load C0 max. kN 145.6
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter