Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M4 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Article de code:

20264192

39 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 22,26 €
10 - 19 20,03 €
20 - 49 18,92 €
50 + 17,81 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

22,26 €

1 x 22,26 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main droite
d1 5.0
l1 27.0
d2 M4
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Poids g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.00
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.91
Static load C0 max. kN 10.8
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter