Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264222

Référence du fabricant:

20264222

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,0938 €
10 - 19 25,2813 €
20 - 49 23,8751 €
50 + 22,4791 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,09 €

1 x 28,0938 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Poids g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter