Menu  Rechercher

Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12 Acier

Cet embout à rotule pour charges lourdes femelle avec palier sphérique lisse intégral est utilisé pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Il possède une surface durable qui résiste à la corrosion et à l'usure et peut supporter des températures comprises entre -30 °C et +60 °C sans perdre sa capacité de charge. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20264253

Référence du fabricant:

20264253

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 38,8239 €
10 - 19 34,9415 €
20 - 49 33,0054 €
50 + 31,0591 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,82 €

1 x 38,8239 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 12.0
l1 50.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Poids g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.00
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.42
Static load C0 max. kN 33.4
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter