20264277
20264277
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 53,151 € |
10 - 19 | 47,8318 € |
20 - 49 | 45,1824 € |
50 + | 42,5228 € |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 57.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.40 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Poids g | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.50 |
A/F | 22.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.44 |
Static load C0 max. kN | 41.3 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.